CorePro, LED HPL, ED90, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Código de pedido: 75033600
Código de pedido completo: 871869975033600
Especificaciones
Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
15.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años
Código de color
830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)
300 °
Flujo luminoso
4.000 lm
Designación de color
Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
153 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
0,7 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
26 W
Corriente de lámpara (nom.)
145 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
29
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
6
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
9
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.