LED SON-T, Tubular, Red de suministro, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Código de pedido: 12940600
Código de pedido completo: 872110312940600
Especificaciones
Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años
Código de color
2200
Ángulo de haz (nom.)
300 °
Flujo luminoso
5.200 lm
Designación de color
2200
Temperatura de color correlacionada (nom.)
2200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
162 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
70
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
32 W
Corriente de lámpara (nom.)
136 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
25
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
11
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
18
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.