Philips LED SON-T, Tubular, Red de suministro, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Descripción del producto

LED SON-T, Tubular, Red de suministro, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de pedido: 12938300
Código de pedido completo: 872110312938300

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.4 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004341402 pdf 68.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 335.0 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004341402 es_ES pdf 295.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004341402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004341402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 4.3 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV ldt 4.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB