LED SON-T, Tubular, Red de suministro, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Código de pedido: 12934500
Código de pedido completo: 872110312934500
Especificaciones
Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años
Código de color
727 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)
300 °
Flujo luminoso
4.000 lm
Designación de color
Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
153 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
70
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
26 W
Corriente de lámpara (nom.)
103 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
11.68
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
73
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
117
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.