CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 105 W, LED alternative to 250, E40, 4000 K, 15000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 142 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Código de pedido: 42123300
Código de pedido completo: 871951442123300
Especificaciones
Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años
Código de color
840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)
100 °
Flujo luminoso
15.000 lm
Designación de color
Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
142 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
105 W
Corriente de lámpara (máx.)
902 mA
Corriente de lámpara (mín.)
495 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
110-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
62
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
1
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
2
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.