Philips CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 30 W, 125, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3

Discontinued

Descripción del producto

CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 30 W, LED alternative to 125, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 133.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 78097500
Código de pedido completo: 871869978097500

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002406402 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 167.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002406402 es_ES pdf 578.2 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3 pdf 620.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002406402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002406402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3 IES 913 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB