Philips LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 hora(s)

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Descripción del producto

LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 24039100
Código de pedido completo: 872016924039100

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 130.7 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003677602 es_ES pdf 650.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 563.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003677602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB