¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 652.5 kB
Instrucciones de instalación pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592502_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
Life Expectancy Diagram
FailureRate