España - Español

Philips LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Nuevo

Descripción del producto

LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929004432202
Código de pedido completo: 872110314754700

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G24q-2
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto