Philips LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Descripción del producto

LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 14752300
Código de pedido completo: 872110314752300

Especificaciones

Base del casquillo
G24q-1
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004432102 es_ES pdf 653.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004432102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB