España - Español

Philips CorePro, LED, PL-C, HF, 115 mm, 4.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 475 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, HF, 115 mm, 4.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 475 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 105.56 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 70663300
Código de pedido completo: 871869670663300

Especificaciones

Base del casquillo
G24Q-1 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001351002 pdf 66.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 247.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001351002 es_ES pdf 278.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLC HF Installation Guide pdf 567.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001351002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001351002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1 ies 4.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929001201102 pdf 679.7 kB