¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 662.8 kB
Instrucciones de instalación pdf 567.5 kB
Product-Photographs-929001201102_EU ZIP
Product-Diagrams-929001201102_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, HF, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 92.31 lm/W, EEL F, G24q-2, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm