Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 115 mm, 4.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 475 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM, 115 mm, 4.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 475 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 105.00 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929001350702
Código de pedido completo: 871869670659600

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G24d-1 Rotatable end-cap
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas