España - Español

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 280 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D

Descripción del producto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 280 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 100 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 39914300
Código de pedido completo: 872016939914300

Especificaciones

Base del casquillo
GU10
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Narrow Cone
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004247102 pdf 68.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 260.2 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004247102 es_ES pdf 309.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004247102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004247102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D IES 5.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB