Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D
Descripción del producto
MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- GU10
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años