Philips MASTER LEDspot 12V

Philips Master LEDspot LV

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MASTERLEDspot MR16 proporcionan una luz de tipo halógeno que supone una solución de sustitución ideal para las aplicaciones de iluminación puntual y general. Son ideales para áreas públicas como recepciones, vestíbulos, pasillos, huecos de escalera y baños, donde la luz siempre está encendida. El diseño robusto de las lámparas MASTERLEDspot MR16 cuenta con un ángulo de luz desde 10° que permite distribuir el haz de luz de forma nítida. Esta lámpara no emite radiación UV ni IR, lo que permite utilizarlo para iluminar objetos sensibles al calor (comida, materiales orgánicos, cuadros, etc.).

Ventajas

  • Luz blanca suave

  • Hasta un 80% de ahorro energético en comparación con una lámpara halógena estándar de 20W

Características

  • Regulable (las versiones de 7-35 W y 10-50 W)

  • Controlador inteligente patentado

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
  • Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera, baños, zonas de recepción

Advertencia y seguridad

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot 12V es_ES pdf 432.7 kB
Documentación adicional
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LEDspot 12V
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER LEDspot 12V
Diversos activos - Software Plugins