Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Descripción del producto

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código de pedido: 30730800
Código de pedido completo: 871951430730800

Especificaciones

Base del casquillo
GU5.3
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Narrow Cone
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 176.0 kB
Folleto
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002493102 es_ES pdf 299.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002493102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB