Philips Foco MASTER VALUE LED PAR

La solución perfecta para la iluminación puntual

Productos

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
44330300
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
44320400
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
44322800
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
44324200
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
44304400
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
44306800
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
44308200
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
44310500

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias a su robusto diseño y al haz de luz de blanca cálida, estas lámparas PAR de nueva generación son ideales para iluminación general e iluminación puntual en el sector de la hostelería. Es una solución regulable. Son especialmente adecuadas para zonas públicas, tales como vestíbulos, pasillos, escaleras, donde la luz está siempre encendida. El producto brinda un mayor ahorro energético en comparación con los focos LED normales.

Ventajas

  • Hasta un 80 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

  • Menores costes de mantenimiento

Características

  • Gama regulable

  • Luz sin radiación UV ni IR, que genera menos calor y protege los objetos sensibles al calor

Aplicaciones

  • Hostelería: habitaciones de hotel, pasillos, vestíbulo, zona de recepción, restaurantes, bares, cafés
  • Hogar: salones, dormitorios, pasillos
  • Comercio minorista: exposiciones, expositores, tiendas, probadores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Foco MASTER VALUE LED PAR es_ES pdf 363.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Foco MASTER VALUE LED PAR
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Foco MASTER VALUE LED PAR
Diversos activos - Software Plugins