Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 hora(s), Vidrio
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Descargas populares
Descripción del producto
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 hora(s), Vidrio, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo GU10
- Vida útil nominal 40.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 50.000
- Lighting Technology LEDspot
- Referencia de medición de flujo Narrow Cone
- Período de garantía 5 años