España - Español

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 hora(s), Plástico

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

Descripción del producto

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 hora(s), Plástico, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código de pedido: 929003078902
Código de pedido completo: 871951435849200

Especificaciones

  • Base del casquillo
    GU5.3
  • Vida útil nominal
    40.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referencia de medición de flujo
    Narrow Cone
  • Período de garantía
    5 años

Descargas