Philips Foco LED CorePro AR111

La solución asequible en LEDspot

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas CorePro LEDspot AR111 resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con base G53 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las CorePro LEDspot AR111 ofrecen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca cálida

  • Hasta un 80 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Recambio sencillo

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
  • Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Foco LED CorePro AR111 es_ES pdf 242.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Foco LED CorePro AR111
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Foco LED CorePro AR111
Diversos activos - Software Plugins