Philips CorePro LEDspot 12V

Philips CorePro LEDspotLV

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca suave

  • Hasta un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Sustitución sencilla

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
  • Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LEDspot 12V es_ES pdf 424.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LEDspot 12V
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 20.3 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro LEDspot 12V
Diversos activos - Software Plugins