España - Español

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Descripción del producto

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002016602
Código de pedido completo: 871869964673800

Especificaciones

  • Base del casquillo
    R7s
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    2 años

Descargas

Familia

Producto