España - Español

Philips CorePro cápsula LED 230V

Philips CorePro cápsula LED 230V

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Ventajas

  • Luz blanca

  • Hasta un 90% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Sustitución sencilla

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, museos y tiendas
  • Baños, zonas de recepción, salas de exposición y vitrinas expositoras

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro cápsula LED 230V es_ES pdf 803.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro cápsula LED 230V
Diversos activos

Complementos de software

Family-IES-CorePro cápsula LED 230V
Diversos activos