Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 25412100
Código de pedido completo: 872016925412100

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 201.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003702902 es_ES pdf 602.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003702902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003702902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB