Philips Lámpara MASTER UltraEfficient LED

Nuestra lámpara LED más eficiente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Esta es la lámpara LED más eficiente de la marca Philips. Con 210 lm/W que contribuyen al cumplimiento la declaración de sostenibilidad de la empresa. La vida útil de 50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo de sustitución para reducir los residuos. Esto no es solo producto de las altas especificaciones, sino también de mantener la calidad de luz de la marca Philips

Ventajas

  • ahorro energético, un 60 % menos de energía en comparación con las bombillas LED Philips estándar

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

Características

  • Energéticamente ultraeficiente, con 210 lm/W

  • Larga vida útil, duración más de tres veces superior que los productos LED normales

Aplicaciones

  • Aplicaciones domésticas
  • Hostelería: hoteles y restaurantes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara MASTER UltraEfficient LED es_ES pdf 615.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara MASTER UltraEfficient LED
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Complementos de software

Family-IES-Lámpara MASTER UltraEfficient LED
Diversos activos - Software Plugins