Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 25404600
Código de pedido completo: 872016925404600

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003702502 pdf 68.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 202.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003702502 es_ES pdf 592.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003702502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003702502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB