Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 18877800
Código de pedido completo: 872016918877800

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003625102 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 171.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003625102 es_ES pdf 609.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003625102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003625102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB