Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Descripción del producto
CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Especificaciones
- Base del casquillo E27
- Vida útil nominal 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 50.000
- Lighting Technology LEDbulb
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 2 años