España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s)

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Código de pedido: 929003003902
Código de pedido completo: 871951432968300

Especificaciones

  • Base del casquillo
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Familia

Producto