Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 32481700
Código de pedido completo: 871951432481700

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2.5 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003010701 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 184.1 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003010702 es_ES pdf 564.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003010702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003010702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG IES 2.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB