Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s)

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 44981700
Código de pedido completo: 871951444981700

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2.5 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003526602 pdf 66.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003526602 es_ES pdf 586.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003526602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003526602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G IES 2.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB