¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 569.1 kB
Product-Photographs-929003799202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003799202_EU ZIP
Descripción del producto
LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hora(s), Vidrio, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
General uniform lighting - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Life Expectancy Diagram