España - Español

Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, G93, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002983002
Código de pedido completo: 871951438548100

Especificaciones

  • Base del casquillo
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Período de garantía
    2.5 years

Descargas

Familia

Producto