Philips Bombillas LED de filamento clásico

LEDbulbs clásicas para decoración

Productos

Producto Comparar
10,5
1.521
2700
E27
7
806
2700
E27
13
2.000
2700
E27
13
2.000
4000
E27
13
2.000
4000
E27
13
2.000
2700
E27
13
2.000
4000
E27
13
2.000
6500
E27

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Ventajas

  • Ahorro de energía en torno al 90 %

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

Características

  • Diseño tradicional con forma clásica

  • Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para decorar
  • Aplicaciones domésticas
  • Hostelería: hoteles y restaurantes

Descargas