España - Español

Philips Bombillas LED de filamento clásicas

LEDbulbs clásicas para decoración

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Ventajas

  • Ahorro de energía en torno al 90 %

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

Características

  • Diseño tradicional con forma clásica

  • Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para decorar
  • Aplicaciones domésticas
  • Hostelería: hoteles y restaurantes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Classic filament LEDbulbs es_ES pdf 3.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas LED de filamento clásicas
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Classic-filament-LEDbulbs mp4 176.0 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas LED de filamento clásicas
Diversos activos - Software Plugins