Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 76435700
Código de pedido completo: 871869976435700

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002371502 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002371501 es_ES pdf 585.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002371501_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002371501_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4 IES 3.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB