Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 31376700
Código de pedido completo: 871951431376700

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
2.5 years

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002983501 es_ES pdf 727.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002983501_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB