Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 78247400
Código de pedido completo: 871869978247400

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2.5 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002412802 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 201.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002412801 es_ES pdf 584.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002412801_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB