Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 76467800
Código de pedido completo: 871869976467800

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002373102 pdf 66.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002373101 es_ES pdf 575.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002373101_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002373101_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB