Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 38003500
Código de pedido completo: 871951438003500

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001387362 es_ES pdf 312.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001387362_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB