Philips Outdoor Sensing

El multisensor de exterior permite ahorrar más energía y limitar la contaminación lumínica. Además, aumentará la seguridad y el bienestar humano en la ciudad.

Productos

Producto Comparar

Información de la familia de productos

Descripción

El multisensor para exteriores Philips es un producto certificado Zhaga-D4i DALI Part 351 tipo B que contiene varias modalidades de detección en un único hardware para soportar diferentes aplicaciones de Smart Cities. El producto se conecta a la parte inferior de las luminarias de alumbrado público a través de la interfaz de conector Zhaga Book 18. El multisensor de exterior puede montarse en una farola con un controlador LED DALI (SR/D4i). Puede funcionar en red independiente o localmente con varios multisensores. La configuración del sensor y la agrupación de configuraciones de los sensores, así como las actualizaciones del firmware, se realizan a través de la aplicación móvil multisensor Philips Outdoor. También se puede usar OMS en combinación con una farola conectada con un driver LED DALI (SR/D4i).

Ventajas

  • Aumenta la seguridad y reduce la delincuencia, teniendo la cantidad de luz adecuada cuando hay actividad

  • Maximiza el ahorro energético y mantiene la seguridad de los usuarios en carretera.

Características

  • Detección de movimiento con radar para aplicaciones de luz bajo demanda.

  • Agrupación de sensores para la comodidad de la luz.

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas
  • Áreas residenciales

Descargas