Philips Controles de cuadro
Group Cabinet Control permite a los clientes gestionar su instalación de iluminación y el consumo de energía. Una solución modular retrocompatible que permite la toma de decisiones fundamentada.
Productos
Producto | Comparar | |
---|---|---|
LFC7510 AmpLight Current94750200 | ||
LFC7520 AmpLight Switch94754000 | ||
LFC7530 AmpLight Battery94762500 | ||
LFC7550 AmpLight RS48594766300 | ||
LCU7590 Amplight 3 phase coil94772400 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil94774800 | ||
LFC7590/01 Surge Guard72357900 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter72387600 |
Información de la familia de productos
Descripción
El control de cuadro del Grupo Philips permite la agrupación, supervisión y control remotos de diversas luminarias de exterior. Los clientes pueden controlar sus instalaciones de iluminación a través de una solución de cuadro modular reacondicionado en el cuadro eléctrico. Soporta un consumo energético optimizado y gestiona mejor los KPI. La solución ejecuta de forma autónoma tareas complejas basadas en las configuraciones. El controlador puede cambiar automáticamente entre diferentes soportes de comunicaciones disponibles para proporcionar comunicaciones estables y fiables a las aplicaciones Interact.
Ventajas
Una solución modular que se puede reequipar en el cuadro eléctrico existente
Instalación de iluminación y de cuadros conectados controlados por el cliente
Características
Conmutación central (encendido/apagado) de todo un grupo de puntos de luz
Detección de alimentación con bajo voltaje/sobrevoltaje
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Consulte en el portal de documentación todos los documentos técnicos (https://www.partner.portal.signify.com/)
Consulte la banda LTE local aplicable antes de realizar un pedido para el controlador