España - Español

Signify Nodos celulares de Signify

Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo plug-and-play que transforma cualquier alumbrado público en una luminaria regulable y controlable de forma remota.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El nodo celular de Philips permite la conectividad plug-and-play para cualquier luminaria de iluminación exterior existente ya instalada con diferentes tipos de receptáculo (tales como conductos Zhaga, NEMA o de 20 mm). Una vez que se ha instalado un nodo, la luminaria se conecta automáticamente a Philips Interact City y se encuentra automáticamente en el mapa a través de GPS. En función de la configuración de la luminaria (como el conducto Zhaga, NEMA o de 20 mm), también funcionará con un multisensor para exteriores.

Ventajas

  • Fácil de instalar con diferentes tipos de receptáculos (tales como conductos Zhaga, NEMA o de 20 mm)

  • Basado en celular para disponer de tecnología inalámbrica fiable

Características

  • Luminarias con conector ZHAGA o NEMA o conducto de 20 mm

  • Puesta en marcha automática: cada nodo se conecta automáticamente al sistema Interact City una vez instalado

Aplicaciones

  • Carreteras y calles

Descargas