España - Español

Philips ActiLume DALI

Descripción del producto

Productos

Producto Comparar

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de control de iluminación Philips ActiLume DALI consta de un sensor pequeño y ligero, y de un controlador diseñado para facilitar su integración en las luminarias. ActiLume DALI es una verdadera solución “plug & play” para oficinas en planta abierta (hasta 11 luminarias) o en cubículos (p.ej. 4 luminarias). Se utiliza en un concepto de luminaria maestra-esclava, y resulta fácil de usar e instalar. Hay folletos de aplicaciones específicas disponibles que le ayudarán a especificar y aplicar el sistema de manera óptima. Otros modos de funcionamiento pueden seleccionarse mediante el mando de programación, modos de aplicación distintos de las oficinas en cubículos o planta abierta. Con este método, es posible cambiar las funciones sin que ello afecte a la instalación eléctrica.

Ventajas

  • ActiLume es un sistema de control “plug & play” que ofrece ahorro de energía al regular en función de la luz natural y permitir el encendido y apagado automático. Unas sencillas hojas especiales para la aplicación e instalación sirven de soporte para el sistema

  • El sistema ActiLume consta de tres innovadores sensores en miniatura: detector de movimiento, fotocélula e IR, combinados con un controlador que contiene una serie de modos preprogramados

Características

  • Philips ActiLume es un sistema de control de iluminación basado en DALI y diseñado para conseguir máximo confort y hasta un 75% de ahorro de energía (en modo totalmente automático y cuando se utiliza conjuntamente con balastos Philips HF-Regulator EII Touch & DALI). Eso hace posible rentabilizar rápidamente la inversión

  • El sensor de luz es sensible a la radiación visible (equiparándose al ojo humano) y proporciona un ahorro automático gracias a la regulación dependiente de la luz natural, sin molestias visuales para el usuario

Aplicaciones

  • El sistema ActiLume está diseñado para todas las aplicaciones de oficina, desde las de planta abierta hasta los despachos, vestíbulos o lavabos, y desde los pasillos hasta las salas de juntas más pequeñas
  • Ofrece modos confort específicos, p.ej. para centros escolares, líneas de luz y conceptos de iluminación directa/indirecta
  • Incluso contiene un modo confort específico que combina un ahorro de energía máximo y confort adicional basado en una práctica solución EN 12464 (modo 4, 5 ó 9)

Descargas