Signify Sensores y controladores integrados en las luminarias Interact
Iluminación inteligente rápida, escalable y preparada para el futuro
Información de la familia de productos
Descripción
Experimenta la iluminación inteligente simplificada. Actualiza a los sensores y controladores inalámbricos integrados en las luminarias Signify Interact y disfruta de control sin esfuerzo. Gracias a la detección de ocupación y detección de luz natural integradas, la iluminación se ajusta automáticamente, sin necesidad de controladores adicionales ni instalación de sensores in situ. Personaliza zonas y cambia la definición de zonas en cualquier momento con la aplicación Interact sin tener que preocuparte por las limitaciones del cableado. Despídete de las instalaciones complejas y da la bienvenida al ahorro energético rápido y sin complicaciones. Cambia de forma inteligente; elige los sensores inalámbricos integrados en las luminarias Signify Interact para crear un sistema de iluminación eficiente, flexible y optimizado para tu espacio.