España - Español

Dynalite Network Accessories

Eficiente solucion de control y gestión en red, sencillo y versátil

Productos

Producto Comparar
PDEG

EnvisionGateway

PDEG
00172100
DMAL120F

DMAL120F

00143100
PDEB

PDEB

88746200

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets"; control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio; mantenimiento preventivo a través de la monitorización; integración con otros sistemas; etc. Lo dispositivos de red y software de configuración, operación y gestión energética son fáciles de usar y son muy intuitivos. En EnvisionProject permite configurar todos los equipos del sistema. Mientras que con EnvisionManager se consigue una gestión integral de la instalación por parte del cliente (monitorización, alarmas, programación, informes…). Envision Touch se puede descargar de la tienda Apple para dispositivos iPhone, iPad, iTunes y de Google Play para dispositivos Android. Para monitorizar los consumos de energía de los sistemas Dynalite, Philipsha desarrollado Envision Dashboard. Esta aplicación de software muestragráficamente el consumo de un sistema de iluminación mediante gráficasy estadísticas accesibles desde cualquier lugar gracias a un navegador webconvencial.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

    Descargas