España - Español

Dynalite Multipurpose Controllers

Eficiente solucion de control y gestión en red, sencillo y versátil

Productos

Producto Comparar
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGTM202

DGTM202

88773800
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600

Información de la familia de productos

Descripción

Pilips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dentro de cualquier proyecto, muchos tipos diferentes de carga de iluminación puede ser necesaria para conseguir un resultado deseado. Cada uno de estos tipos de cargas pueden requerir un diferente estilo de control. La gama Philips Dynalite de controladores de usos múltiples permite la personalización de los tipos de salida a través de las diferentes tarjetas modulares insertadas en un mismo dispositivo. -. Cuando se utiliza en carril DIN controladores de usos múltiples, un tipo específico de control se puede elegir para cada circuito: relé de conmutación, regulador de inicio de fase leading edge o de final de fase traling edge, controlador de balasto DALI o 1-10V, control del ventilador y persiana / control de pantalla. En cualquier combinación, varios tipos de carga se puede controlar desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita la perdida de la capacidad de circuitos que no son necesarios. -

Ventajas

  • Los controladores admiten inteligencia distribuida, es decir, cada dispositivo tiene una CPU con ajustes predefinidos y puede actuar como unidad de control independiente.

  • Algunos dispositivos disponen de funciones para usar nada más desembalarlos, con la posibilidad de cambiar la configuración.

Características

  • Los controles pueden manejar directamente los distintos grupos de iluminación de un proyecto.

  • Admiten un puerto RS485 estándar del sector para comunicarse con otros dispositivos de la red DyNet y con dispositivos de terceros, por ejemplo de HVAC, dispositivos de red e interfaces de usuario.

Aplicaciones

  • Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Descargas