España - Español

Signify Dynalite Dynalite Relay Controllers

Como una de las formas más populares de control de iluminación, los controladores de relés pueden tener el mayor impacto en términos de gestión de energía.

Productos

Producto Comparar
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000
DDRC420FR

DDRC420FR

88811700
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

88874200

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores de relé Dynalite están hechos para gestionar la corriente de entrada elevada de las cargas de iluminación. Igual que los controladores de carga, reciben instrucciones a través de la red y se pueden utilizar para todo tipo de conmutaciones de circuitos interiores, como conmutación de luces, conmutación de cargas en enchufes, control de motores de persianas y cortinas y control de contactores para conmutación de alta potencia. La solució Dynalite ofrece una gama de controladores de relé con distintos tamaños y números de circuito para que funcionen individualmente o como parte de un sistema, cumpliendo así los requisitos de cualquier proyecto. Cada dispositivo puede almacenar más de 170 preajustes, lo que permite recuperar lógica de conmutación compleja a partir de mensajes de red simples. A medida que los escenarios preestablecidos necesarios se almacenan en cada dispositivo de relé, el proceso de puesta en marcha y los mensajes de red se simplifican.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Oficinas
    • Industrias
    • Educación
    • Cuidado de la salud
    • Comercios
    • Hostelería

    Descargas