España - Español

Philips Dynalite Controladores de carga Dynalite

Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control

Productos

Producto Comparar
DMBC110

DMBC110

50636400
DDBC516FR

DDBC516-FR-DALI

DDBC516FR
52310100
DBC905W

DBC905W

50674600
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

51646200
DDMC802

DDMC802

88800100
DMC2-CE

DMC2-CE

00702000
DMC4-CE

DMC4-CE

88658800
DDBC120

DDBC120

88704200

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores de carga reciben instrucciones de la red y ajustan sus flujos controlados según las necesidades. Contienen todos los elementos (fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y gestión de microprocesadores) necesarios para hacer funcionar los grupos de iluminación de los que son responsables. Toda la información de nomenclatura de canales, direccionamiento de canales, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan en la memoria del controlador de carga. Dynalite dispone de una amplia gama de controladores de carga que se pueden combinar para satisfacer los requisitos de diversos proyectos y varios tipos de luminarias. La gama de controladores de carga ofrece distintos tipos de circuitos de flujo para conmutación, atenuación de corte ascendente/descendente, regulación mediante PWM, DALI y control de 0 V-10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2 a 20 A, así como una selección de opciones de montaje en pared o carril DIN.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Industrias
    • Educación
    • Cuidado de la salud
    • Comercios
    • hostelería

    Descargas